Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VM200, Seria 200, zawory 2/3-drogowe sterowane mechanicznie

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 do 1.0 MPa
  • Temperatura czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Wielkość przyłączy: 1/4

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ zaworu
Wykonanie korpusu
Wielkość przyłączy
Typ napędu
Opcja
Wspornik