Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

System zarządzania sprężonym powietrzem - AMS20/30/40/60

Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem

  • Oszczędzaj energię i udoskonalaj zrównoważony rozwój – Programowalna, automatyczna redukcja ciśnienia i nastawialne czasy zamknięcia dopływu powietrza
  • Zwiększaj możliwości konserwacji – Pomiar i monitorowanie przepływu, ciśnienia i temperatury
  • Digitalizuj swój układ sprężonego powietrza – Wirtualna kontrola kluczowych parametrów za pomocą komunikacji Fieldbus lub pobieranie danych przy pomocy protokołu komunikacyjnego OPC UA
  • Skróć czas instalacji – Bezprzewodowe połączenie o zasięgu nawet do 100m, pozwalające na połącznie do 10 jednostek zdalnych.

I wiele więcej

  • Kompatybilny z protokołami sieciowymi: Ethernet/IP™, PROFINET oraz EtherCAT
  • Kompatybilny ze standardem komunikacyjnym IO-link
  • Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu danych
  • Przepływ do 4000 l/min przy ciśnieniu 0.7 MPa
  • Wielkości portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Montaż modułowy i możliwość montażu w zespole przygotowania powietrza serii AC-D

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór