Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VX2 - nowa seria

Nowe VX2
VX2 to nowa, ulepszona seria zaworów 2/2. W porównaniu do poprzedniej serii VX21, nowe zawory VX2 są znacznie bardziej wydajne, mogą być stosowane do powietrza, średniego podciśnienia, wody lub oleju. Opracowanie nowej wersji zaworów jest częścią trwającego programu ulepszania naszych produktów. Dzięki korpusowi z aluminium lub tworzywa sztucznego zawory VX2 są o ok. 10% mniejsze i 30% lżejsze w porównaniu do starszej serii VX21, jednak ich przepływ jest o ok. 20% większy. Wewnętrzny zderzak elastyczny przyczynił się do obniżenia poziomu hałasu podczas pracy zaworu. Wbudowane złącza wtykowe skracają czas instalacji. Seria VX2 cechuje się zwiększoną wytrzymałością i mniejszą mocą pozorną - do 20VA

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria