Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawór odpowietrzający XVD2 do systemu próżniowego

  • Zawory do wysokiego podciśnienia, łagodne odpowietrzanie
  • Ciśnienie pracy (Pa): 0,2 MPa~10 -6
  • Czynnik roboczy: azot, powietrze
  • Typ zaworu: normalnie zamknięty
  • Materiał: SUS316L, SUS304, FKM

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ złącza