Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Generator podciśnienia jednostopniowy, z tłumikiem dźwięków wypływu w obudowie / z ujętym upustem do atmosfery - ZH*A

Waga piórkowa w generacji podciśnienia

  • Minimalizacja momentów bezwładności w zastosowaniach mobilnych – redukcja masy do 74 % w stosunku do obecnego modelu
  • Oszczędność miejsca – zredukowane wymiary (długość całkowita do 11 % i wysokość do 25 %)
  • Duża efektywność strumienia ssania – Wydajność strumienia ssania: do 155 l/min (ANR)
  • Łatwe dostosowanie do aplikacji – dostępne są 4 sposoby montażu.

I wiele więcej

  • Kompaktowy i lekki
  • Wydajność strumienia ssania do 155 l / min
  • Średnice dysz: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 i 2 mm
  • Wiele wariantów wielkości przyłączy: Przyłącza wtykowe i gwintowane (Rc, G, NPT)
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: Przemysł produkcji żywności
  • 4 rodzaje montażu: bezpośredni, standardowy wspornik, wspornik kątowy lub szyna DIN.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Średnica dyszy
Model
Podciśnienie
Port zasilania - SUP.
Port podciśnienia - VAC.
Port odpowietrzenia - EXH.
Wyposażenia