Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy stół przesuwny – MXH2

Gdy kluczowa jest dokładność

  • Zwiększ wydajność swojego urządzenia – Precyzyjna prowadnica liniowa
  • Zasięg na duże odległości – Zakres skoku nawet do 150 mm
  • Otrzymuj lżejsze maszyny – Waga zaledwie 61 g dla najmniejszej wielkości.

I wiele więcej

  • Prowadnica liniowa o wysokiej precyzji
  • Średnica tłoka (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Skoki do 150 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Średnica tłoka
Skok
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość