Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC biblioteka SISTEMA

Uzyskaj informacje na temat parametrów związanych z bezpieczeństwem naszych produktów

SISTEMA to narzędzie do integralności bezpieczeństwa do oceny aplikacji maszynowych dostarczone przez IFA (Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy niemieckiego ubezpieczenia od wypadków społecznych). To bezpłatne oprogramowanie pomoże ci obliczyć swoją funkcję bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie DGUV.

SMC udostępnia biblioteki SISTEMA (wersja 3), parametry związane z bezpieczeństwem produktów SMC.

Pliki biblioteki SISTEMA

Uwzględnione języki: EN
Typ pliku: ZIP
Wielkość pliku: 0,267 MB
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-29

. .

Wyświetlane 81 do 100 z 112 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Modele Opis Instrukcje obsługi Deklaracje zgodności Dane dotyczące niezawodności
(B10 / B10d)
Rysunki
VHK#A Finger Valve
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/3 Port Mechanical Valve
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM100F 2/3 Port Mechanical Valve with One-touch Fitting
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNA 2 Port Valve for Compressed Air and Airhydro Circuit Control
VNB 2 Port Process Valve External Solenoid or Air operated
VNB-X700 Air Operated Process Valve
VNB-X717 Air Operated Process Valve (universal porting)
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP346E_546E_746E_946E Modular Type 3-Port Solenoid Valve Residual Pressure Relief Type
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA 3 Port Air Operated Valve
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve

Należy pamiętać, że niektóre pliki SMC SISTEMA mogą być obecnie przetwarzane. Jeśli na powyższej liście nie możesz znaleźć produktu, którego szukasz, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym SMC, aby uzyskać więcej informacji.