Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Siłowniki kompaktowe serii (N)CQ2 zapewniają oszczędność miejsca i wyjątkową trwałość. Pierścień sprężysty z przodu ułatwia dostęp do części wewnętrznych. Siłowniki dostępne w wykonaniu z jednostronnym lub obustronnym tłoczyskiem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, dwustronnego działania, ze sprężyną wysuwającą lub wycofującą tłoczysko. Do wyboru 13 wielkości tłoka, do 200 mm. Opcjonalnie można zastosować czujniki elektroniczne lub kontaktronowe. Aluminiowy korpus z otworami przelotowymi lub gwintowymi zapewnia wszechstronność i niezawodność w każdym zastosowaniu.