Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Katalog produktów
Stoły obrotowe serii MSQ są idealne do przenoszenia detali. Łączą w sobie łożyska odporne na obciążenia i powierzchnię montażową stolika z napędem obrotowym z mechanizmem zębnik-zębatka. Napędy dostępne są w siedmiu wielkościach: 10, 20, 30, 50, 70, 100 i 200 z nastawą kąta obrotu od 0 do 190° oraz z możliwością montażu czujników. Dodatkowe funkcje to wydrążony wałek oraz możliwość bezpośredniego montażu obciążenia.