Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-MHW2, Chwytaki kątowe 180°, z mechanizmem zębatkowym

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Maksymalny moment trzymania wynosi 8.27 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt rozwarcia szczęk od -6° do 180°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.2 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Typ gwintu
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość