Osuszacz powietrza SMC – niezawodność i energooszczędność
Sprężone powietrze zawiera wilgoć, która może zaszkodzić procesom przemysłowym i maszynom. Dlatego oferujemy wysokiej klasy osuszacze powietrza, które skutecznie usuwają wodę, ograniczają potrzeby serwisowe i zapewniają stałą jakość produkcji. Nasze rozwiązania sprawdzają się w wielu branżach – od elektroniki po produkcję żywności.
Czym jest osuszacz powietrza do sprężarki powietrza?
To urządzenie, które usuwa wilgoć z instalacji. Zapobiega to korozji, gromadzeniu się zanieczyszczeń, skraplaniu wody i awariom sprzętu. Osuszacz powietrza do sprężarki powietrza jest niezbędny tam, gdzie czyste i suche powietrze decyduje o sprawności systemu i jakości produktu.
Rodzaje osuszaczy w ofercie SMC
SMC oferuje dwie główne kategorie osuszaczy przemysłowych:
Osuszacz chłodniczy
Seria IDFA to wydajne osuszacze ziębnicze. Obniża on temperaturę powietrza, aby skroplić i usunąć wilgoć. Zapewnia stabilny ciśnieniowy punkt rosy na poziomie nawet 3°C. To idealne rozwiązanie do ogólnych zastosowań, gdzie liczy się energooszczędność.
Kluczowe cechy osuszacza chłodniczego to:
- Szeroki zakres pracy: Temperatura otoczenia do 45°C, wlotowa do 60°C. Punkt rosy: 10°C, 7°C lub 3°C.
- Ekologiczne czynniki chłodnicze: R1234yf i R454C (Europa) oraz R134a lub R410A (świat).
- Trwały wymiennik ciepła: Wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na korozję.
- Dostępne modele: Od kompaktowego IDFA3E (12 m³/h) do wydajnego IDFA150F (1500 m³/h).
- Zasilanie elektryczne: Wersje jednofazowe i trójfazowe.
Osuszacz membranowy
Osuszacz membranowy SMC (seria IDG-A i IDG-D) usuwa wilgoć za pomocą włókien kapilarnych. Urządzenia te są bardzo kompaktowe i nie wymagają prądu. Świetnie sprawdzają się w instalacjach punktowych i łatwo integrują z zespołami przygotowania powietrza (FRL).
Szczegóły techniczne:
- Brak zasilania elektrycznego: Idealne tam, gdzie nie ma dostępu do prądu.
- Elastyczność: Dobór modelu do wymaganego punktu rosy.
- Wbudowany wskaźnik: Wizualna kontrola suchości powietrza (w większości modeli).
- Oszczędność: Niskie zużycie powietrza regeneracyjnego.
Typowe zastosowania osuszaczy przemysłowych
Osuszacz przemysłowy powietrza jest kluczowy wszędzie tam, gdzie jakość medium wpływa na proces i produkt. Urządzenia SMC działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach.
- Branża spożywcza – Chroni przed wilgocią, wspierając higienę i bezpieczeństwo.
- Farmacja – Zapewnia ścisłą kontrolę warunków produkcji.
- Motoryzacja i produkcja – Gwarantuje optymalną pracę narzędzi i lakierni.
- Opakowania i tekstylia – Zapewnia powtarzalność i wydajność procesu.
- Elektronika – Chroni wrażliwe podzespoły przed uszkodzeniem.
Chcesz wiedzieć więcej o jakości powietrza i doborze odpowiednich produktów? Sprawdź nasze wytyczne.
Dlaczego warto wybrać osuszacz powietrza SMC?
To trwałe rozwiązanie dla firm, które potrzebują stabilnego i czystego powietrza.
- Energooszczędność – Inteligentna konstrukcja zmniejsza zużycie prądu.
- Kompaktowość – Oszczędność miejsca w zakładzie.
- Stabilność – Precyzyjna kontrola punktu rosy chroni Twoje systemy.
- Niskie wymagania serwisowe – Długa żywotność i rzadka konserwacja.
- Ekologia – Czynniki chłodnicze zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
Znajdź odpowiedni osuszacz sprężonego powietrza
Jeśli musisz dobrać urządzenie do swojego zakładu, polecamy nasz konfigurator osuszaczy ziębniczych. Pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie do kontroli wilgoci.
Potrzebujesz pomocy w wyborze? Skontaktuj się z naszymi ekspertami po spersonalizowaną poradę.