Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chiller, Wersja podstawowa - HRSE

  • Moc chłodnicza: 1 kW do 1.9 kW (50 Hz)
  • Stabilność temperatury: ±2 °C
  • Zakres nastawy temperatury: 10 do 30 °C
  • Potrójny falownik.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Pompa do wysokich ciśnień