Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Seria CQU została zaprojektowana z myślą o lekkich, kompaktowych siłownikach z owalnym tłokiem. Szerokość jest o 40% mniejsza niż w serii CQ2, a całkowita długość została zredukowana o 15% w porównaniu do siłowników serii MU o skoku 30 mm. W serii tej siłowniki dostępne są o średnicy tłoka 20, 25, 32 i 40 mm. Istnieje możliwość montażu czujników bez usuwania oprawki montażowej. Małe czujniki mogą być zamontowane w 4 kierunkach. Siłowniki CQU można zamontować wykorzystując otwory przelotowe / otwory gwintowane (standard), łapy poziome lub pionowe oraz ucho podwójne.