Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A59W, Czujnik kontaktronowy, mocowany na ściągu, kabel zatopiony

Czujniki kontaktronowe SMC zapewniają niezawodne wykrywanie, dostępne w wersji standardowej oraz z dwukolorową diodą, dla lepszej widoczności oraz opcje odporne na zakłócenia polem magnetycznym

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla