Kompleksowa oferta chwytaków pneumatycznych, separatorów i narzędzi końcowych (EOAT) od SMC została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności robotów współpracujących (cobotów) w zadaniach związanych z obsługą materiałów i automatyzacją. Od precyzyjnych operacji „Pick-and-place” po złożone montaże – nasze produkty zapewniają niezawodność, elastyczność i efektywność.
Kluczowe zalety naszych chwytaków pneumatycznych i separatorów
Roboty współpracujące wymagają narzędzi o wysokiej precyzji. Chwytaki pneumatyczne SMC oraz rozwiązania EOAT oferują następujące korzyści:
- Kompaktowa i lekka konstrukcja: Optymalizacja ładowności bez utraty funkcjonalności,
- Wszechstronne opcje montażu: Zgodność ze standardami ISO 9409-1-50-4-M6 dla łatwej integracji z popularnymi modelami cobotów,
- Efektywność energetyczna: Zaawansowane projekty pneumatyczne zmniejszające zużycie powietrza nawet o 80%,
- Szeroka kompatybilność: Współpraca z cobotami renomowanych producentów takich jak Universal Robots, FANUC czy ABB,
- Rozwiązania „Plug-and-play”: Łatwa konfiguracja i minimalne wymagania konserwacyjne.
Portfolio produktów SMC: chwytaki i separatory
Nasza szeroka oferta produktów zapewnia idealne dopasowanie do każdego zastosowania:
- Chwytak kątowy: Zaprojektowany do aplikacji wymagających ruchu kątowego.
- Chwytak 2-szczękowy: Idealny do prostych zadań „Pick-and-place”.
- Chwytak 3-szczękowy: Idealny do obiektów cylindrycznych.
- Chwytak 4-szczękowy: Przeznaczony do skomplikowanych kształtów o prostopadłych płaszczyznach.
- Siłownik rozdzielający (Separator): Precyzyjne oddzielanie części w procesach automatyzacji.
- Chwytak o mechanizmie kolankowym: Utrzymuje chwyt nawet przy wyłączeniu ciśnienia dzięki mechanizmowi zapadkowemu.
- Chwytak magnetyczny: Idealny do obsługi materiałów ferromagnetycznych.
- Chwytak obrotowy: Zapewnia płynny i precyzyjny ruch chwytu i obrotu.
Zastosowania korzystające z chwytaków i rozwiązań EOAT od SMC
Rozwiązania SMC są niezbędne w wielu branżach:
- Montaż samochodowy,
- Produkcja elektroniki,
- Pakowanie,
- Przemysł farmaceutyczny,
- Branża spożywcza i napojowa,
- Obróbka metali,
- Przemysł tworzyw sztucznych,
- Logistyka i magazynowanie.
Jak wybrać odpowiedni chwytak lub EOAT dla Twojego cobota?
Wybór odpowiedniego narzędzia końcowego zależy od kilku czynników:
- Siła chwytu: Odpowiednia do wagi i materiału obiektów.
- Rodzaj ruchu: Wybór na podstawie wymaganego ruchu (liniowy, kątowy, promieniowy).
- Kształt i wielkość obiektu: Dopasowanie typu chwytaka do obsługiwanych przedmiotów.
- Środowisko pracy: Odpowiedniość narzędzia do warunków operacyjnych (czyste pomieszczenie, temperatura itp.).
- Kompatybilność: Potwierdzenie zgodności EOAT z modelem cobota.
SMC oferuje dedykowane narzędzie konfiguracji umożliwiające dopasowanie idealnego chwytaka do Twojej aplikacji.
SMC – Twój zaufany partner w dziedzinie robotyki
Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w technologii pneumatycznej SMC dostarcza niezawodne i ekonomiczne rozwiązania dla robotyki przemysłowej. Nasze produkty są lekkie, wydajne i łatwe w integracji – wspierane przez rozległą sieć specjalistów w Europie oraz szybkie usługi dostawy.
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego sprzętu do robotyki? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!