Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IP8101-X419, Inteligentny ustawnik pozycyjny

  • Inteligentny ustawnik pozycyjny
  • Czułość: w zakresie ±0,2 % pełnej skali
  • Powtarzalność: w zakresie ±0,5 % pełnej skali
  • Temperatura otoczenia i mediów: -20 do 80 °C
  • Stopień ochrony: IP65
  • Wejściowy sygnał zwrotny od 4 do 20 mA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne)