Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Sterownik silników krokowych – JXC#1/#H

Szerszy zakres kontroli poprzez sieć

  • Odciążenie sieci - Tylko jedna jednostka do bezpośredniej obsługi napędu elektrycznego za pośrednictwem sieci
  • Szybki i łatwy rozruch – Restart od ostatniej pozycji z wysoką wydajnością
  • Korzystaj z zalet IO-Link - Jeden dostawca dla Twoich potrzeb w zakresie automatyki
  • Oszczędza pieniądze, czas i ilość włożonej pracy – Uproszczone systemy sterowania.

I wiele więcej

Standardowy sterownik JXC#1:
  • Rodzaje poleceń operacyjnych: numer kroku, dane numeryczne
  • Podwójny port komunikacyjny IN/OUT (nie dla JXCL1)
  • Kompatybilne enkodery: absolutny, inkrementalny
  • Protokoły komunikacji: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Kompatybilny z napędami: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
Sterownik o wysokiej wydajności JXC#H:
  • Duża prędkość, duże przyspieszenie
  • Kompatybilne enkodery: absolutny, inkrementalny
  • Protokoły komunikacji: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Kompatybilny z napędami: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Typ wzmacniacza
Sposób montażu wzmacniacza
Wtyk złącza komunikacji
Typ napędu
Dokładność ruchu stolika
Średnica tłoka
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Wielkość silnika
Skok śruby
Opcje szczęk
Maks. moment obrotowy [Nm]
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)
Skok
Kąt obrócenia