Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Low GWP Refrigerant Thermo-chiller/Rack Mount Type – HRRF

Environmentally friendly efficiency, rack-ready design

  • Peace of mind with F-gas compliance – R454C refrigerant used (GWP:146)
  • Save space – Mount multiple equipment units together in a rack
  • Ease your control, service and maintenance – Filters and drainage accessible via front panel
  • Facilitate installation – Built-in filters, flow sensors and bypass piping.

I wiele więcej

  • Cooling capacity: 1000 to 1600 W (50 Hz)
  • Set temperature range: 5 to 35 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Serial communication.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Sposób chłodzenia
Gwint
Zasilanie
Orurowanie do wody dejonizowanej
Pompa wysokiego ciśnienia
Stopy
Czujnik przepływu