Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór dławiąco-zwrotny, Ze stali nierdzewnej, Proste pokrętło, Metalowy korpus, Typ kątowy - ASG

Żadne środowisko nie jest w stanie się z nim zmierzyć

  • Uzyskaj odporność na warunki środowiskowe - Konstrukcja zewnętrzna w całości ze stali nierdzewnej
  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach - maksymalna temperatura pracy 150 °C
  • Zyskaj kompaktowość i lekkość - Wysokość tylko 28,9 mm i waga 12 g dla najmniejszego modelu.

I wiele więcej

  • Ze stali nierdzewnej 304 i 316
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.