Niezawodna stabilizacja układów pneumatycznych
Precyzyjne regulatory ciśnienia powietrza of SMC mają zaawansowaną konstrukcję, zapewniają wysoką czułość i niską histerezę. Minimalizują też wahania ciśnienia nawet przy nagłych zmianach przepływu. To bezpośrednio poprawia jakość i powtarzalność Twoich procesów produkcyjnych.
Regulatory z serii IR oraz ARP są lekkie i kompaktowe. Bardzo łatwo zamontujesz je w już istniejących układach lub systemach modułowych SMC.
Seria IR1000/2000/3000 A – flagowa seria regulatorów SMC
Seria IR to flagowy wybór precyzyjnych regulatorów ciśnienia od SMC. Zostały one zaprojektowane jako kompaktowe, lekkie urządzenia, które można bez problemu zintegrować z istniejącymi modułowymi systemami przygotowania powietrza.
Kluczowe parametry serii IR
Aby sprostać różnorodnym wymaganiom przepustowym i projektowym, seria IR oferuje szeroki wybór wariantów:
- Trzy zakresy nastawy: 0,005–0,2 MPa, 0,01–0,4 MPa oraz 0,01–0,8 MPa (w zależności od modelu).
- Większa swoboda projektowania: Maksymalne ustawiane ciśnienie wzrosło z 0,7 MPa do 0,8 MPa. Zachowano przy tym pełną precyzję sterowania.
- Szeroki wybór przyłączy: Regulator IR1000 A ma przyłącza 1/8. Model IR2000 A oferuje 1/4. Największy z nich, IR3000 A, występuje z gwintami 1/4, 3/8 i 1/2.
- Mniejsze zużycie powietrza: Usunięto stałą dyszę dławiącą i zoptymalizowano mechanizm odpowietrzania. Dzięki temu konsumpcja sprężonego powietrza jest znacznie mniejsza. Sam przepływ odpowietrzania wzrósł nawet pięciokrotnie w stosunku do starszych modeli.
- Elastyczny montaż: Manometr i wspornik (dostępne jako opcja) mogą być instalowane z przodu lub z tyłu urządzenia, co znacznie ułatwia integrację w ciasnych szafach sterowniczych i panelach.
Ekologia i oszczędność
Nowatorska konstrukcja serii IR eliminuje stałą dyszę dławiącą i optymalizuje proces odpowietrzania. W efekcie znacząco ograniczono konsumpcję sprężonego powietrza, a przepływ odpowietrzania został zwiększony nawet pięciokrotnie w stosunku do starszych generacji (modele IR201/IR401).
Seria ARP – kompaktowy reduktor bezpośredniego działania
Zależy Ci na szybkiej i modułowej zabudowie? Seria ARP to bezpośrednio sterowane zawory redukcyjne. Są niezwykle kompaktowe i łatwo integrują się z innymi elementami przygotowania powietrza.
- Niesamowita precyzja: Czułość urządzeń to zazwyczaj 0,2% F.S. Powtarzalność utrzymuje się na poziomie ±1% F.S. Daje to bardzo stabilne ciśnienie w wąskim przedziale roboczym.
- Bezpieczeństwo pracy: Wygodne pokrętło posiada funkcję blokady. Chroni to układ przed przypadkową zmianą ustawień przez operatorów.
- Szybkie odpowietrzanie: Modele ARP20, ARP30 i ARP40 posiadają przydatną funkcję przepływu zwrotnego. Ułatwia to niezawodne odpowietrzenie po stronie wyjściowej. Przyspiesza to serwis i skraca cykle maszyn.
- Prosta budowa modułowa: Regulatory szybko połączysz z rożnymi filtrami SMC. Skraca to czas budowy całej instalacji.
Wykonania do środowisk specjalnych (Clean Room)
Reduktory ARP dostępne są w wersjach specjalnych, stworzonych z myślą o najbardziej wymagających branżach:
- Wersja 10- przeznaczona jest do czystych pomieszczeń (Clean Room).
- Wersja 20- jest wolna od miedzi i fluoru.
- Wersja 21- jest stworzona do czystych pomieszczeń, pozbawiona miedzi, fluoru oraz silikonu.
Dlaczego warto postawić na rozwiązania SMC?
Wybór precyzyjnych regulatorów ciśnienia to konkretne zyski oraz mniejsza awaryjność. Stabilne ciśnienie bezpośrednio poprawia jakość produkcji, zmniejsza ryzyko błędów i konieczność poprawek, co jest kluczowe w montażu precyzyjnym. Sama konstrukcja mocno ogranicza straty powietrza, dzięki czemu rachunki za prąd zasilający kompresory są niższe. Kompaktowe wymiary i różne uchwyty ułatwiają szybki montaż. Dostępne są też wersje pozbawione miedzi i silikonu, co pozwala na bezpieczną pracę w wymagających branżach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny.
Typowe Zastosowania Precyzyjnych Regulatorów
Gdzie nasze urządzenia sprawdzają się najlepiej?
- Dozowanie i precyzyjne pomiary: Idealne zasilanie dla zaworów w laboratoriach i na stanowiskach testowych.Linie montażowe: Aplikacje wymagające bardzo powtarzalnej siły docisku na siłownikach lub chwytakach.
- Obróbka powierzchni: Maszyny wykończeniowe sterowane pneumatycznie, gdzie stały docisk i posuw gwarantują jakość detalu.
- Środowiska sterylne: Montaż elementów optycznych i elektronicznych.
- Układy szybko przełączające: Miejsca o dużej dynamice pracy, gdzie liczy się błyskawiczne zrzucanie ciśnienia (z użyciem zaworów ARP).
Jak Prawidłowo Dobrać Regulator Ciśnienia?
Aby system działał z najwyższą wydajnością, przed zakupem zwróć szczególną uwagę na te kryteria:
- Wymagany zakres nastawy ciśnienia: Należy wybrać odpowiedni model IR (do 0,2 / 0,4 / 0,8 MPa) lub wariant ARP adekwatny do roboczego ciśnienia maszyny.
- Zapotrzebowanie na przepływ: Wielkość przyłączy (od 1/8 do 1/2) oraz rodzaj korpusu (np. IR1000/2000/3000 lub ARP20/30/40) muszą odpowiadać przepustowości linii.
- Wymogi dotyczące czułości: Do procesów krytycznych pod kątem stabilności rekomendowane są reduktory gwarantujące czułość na poziomie ok. 0,2% F.S.
- Środowisko pracy: Przy specyficznych wymaganiach czystości (brak Cu/F/silikonu) należy szukać wykonań specjalnych, mając również na uwadze dopuszczalne ciśnienie zasilania sieci (do 1,0 MPa).
- Preferowany sposób montażu: Dostępny jest wybór pomiędzy montażem panelowym, na wsporniku lub bezpośrednio w module stacji przygotowania powietrza.
Masz pytania dotyczące precyzyjnych regulatorów ciśnienia? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.