Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Seria REB to siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem magnetycznym, o maksymalnej prędkości 600 mm/s, dostępne w 3 wielkościach średnic tłoka. Model REBR, z niezintegrowaną prowadnicą, do bezpośredniego montażu, można zamontować od góry lub z jednej strony. Kompaktowe wymiary pozwalają na montaż REBR w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Model REBH to napędy ze zintegrowaną prowadnicą. Prowadnice liniowe pozwalają na przyłożenie większych obciążeń, większych momentów i uzyskanie większej precyzji.