Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Safe Exhaust Valve Modular Connection Type – VPX400

Reduce risk, increase the capacity

  • Accomplish a high level of machine safety – Peace of mind for category 3 & 4 compliance. Maximum PL e.
  • Enable a high speed exhausting of residual air – Up to 15,000 l/min exhaust flow rate capacity.
  • Centralise machine air supply functions – Combine exhaust control, soft startup and monitoring in a single product.
  • Compact and modular profile – Mounting and aesthetics combine with other AC-D products.

I wiele więcej

  • Dual valves return to de-energised position via spring force in the case of power loss
  • Space saving & lightweight
  • Integrated local status display LEDs
  • Displayed outlet pressure with gauge or digital pressure switch.

Skonfiguruj swój produkt

 
Ciśnienie pracy
Wykonanie cewki
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Ochronnik przed przepięciami/wyładowaniami i wspólna masa
Specyfikacja okablowania czujnika ciśnienia
Manometr
Jednostki ciśnienia manometru
Podłączony AC rozmiar
Gwint