Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny stół przesuwny (230V AC) - LESYH

Precyzyjny. Szybki. Wszechstronność. Dowolny transfer w mini pakiecie

  • Optymalny transfer zgodnie z wymaganiami – Stabilnie, precyzyjnie i solidnie
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu – Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Wyjątkowa sztywność i precyzja – Powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 20 kg
  • Montaż w zależności od potrzeb – silnik krokowy, serwomotor lub wersja bezsilnikowa. Silnik montowany na linii lub równolegle.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25
  • Silnik serwomotor AC
  • Skoki: 50 do 150 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór