Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Czynnik chłodniczy o niskim GWP, standardowy regulator temperatury płynu obiegowego – HRSF

Wydajność przyjazna dla środowiska

  • Optymalizuj jakość swoich procesów – Duża stabilność temperatury, do ±0,1 °C
  • Pewność i spokój dzięki zgodności z F-gazami – Zastosowany czynnik chłodniczy R454C (GWP:146)
  • Uzyskaj inteligentne rozwiązanie, które zapewni Ci proaktywną kontrolę – Zdalne sterowanie w celu zarządzania wszelkimi anomaliami lub incydentami
  • Zwiększ zakres zastosowań ‒ Możliwość stosowania w trudnych warunkach, od -20 do + 45 °C.

I wiele więcej

  • Regulator temperatury płynu obiegowego. Chłodzony wodą lub powietrzem
  • Wydajność chłodzenia: Od 1,1 do 20,6 kW (50 Hz)
  • Stabilność temperaturowa: ±0.1 °C
  • Nastawa zakresu temperatury: 5 ~ 40 °C
  • Z funkcją grzania i autodiagnostyką
  • Komunikacja szeregowa.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór