Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

System chwytaka podciśnieniowego - ZGS/ZGP

Kompletne i wydajne rozwiązanie do paletyzacji

  • Skrócenie czasu instalacji i projektowania – Integracja wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych w jednym urządzeniu
  • Możliwość zmniejszenia rozmiarów robota – Smukła i lekka konstrukcja optymalizująca wymiary robota przemysłowego
  • Optymalizacja aplikacji pod kątem maksymalnej wydajności – Możliwość wyboru liczby zespołów generatora podciśnienia w zależności od wymaganego przepływu strumienia ssania
  • Zwiększona produktywność – Wydajne chwytanie elementów o różnych wielkościach i kształtach.

I wiele więcej

  • Moduł generatora podciśnienia, gąbka, zawór zasilający, zawór zwalniający i przekaźnik podciśnienia są zintegrowane w każdym zespole, co natychmiastowe użycie poprzez podłączenie złącza M8 i doprowadzenie powietrza
    • Maks. siła ssania: 2144 N; Rozmiar pianki: 400 × 240; Waga: 3,9 kg
    • Maks. siła ssania: 880 N; Rozmiar pianki: 300 × 180; Waga: 1,8 kg
    • Maks. siła ssania: 440 N; Rozmiar pianki: 200 × 120; Waga: 1,3 kg
  • Możliwość montażu w robotach przemysłowych i współpracujących: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC i Yaskawa
  • Utrzymuje pewny chwyt w dowolnej orientacji, niezależnie od obszaru styku.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Kompatybilny robot
Zawór zasilający/zawór zwalniający
Wielkość
Specyfikacja przyssawki
ø przyssawki
Liczba zespołów generatora podciśnienia
Kabel połączeniowy dla zgodności robota
Specyfikacje modułu przekaźnika ciśnieniowego
Kołnierz do montażu robota
Port zasilania ciśnieniem powietrza (P)