Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VCH

VCH
Procesy przemysłowe oraz konstruktorzy maszyn do produkcji butelek PET potrzebują zaworów rozdzielających 2/2 i 3/2 ze wspomaganiem, sterowanych elektrycznie, do wysokiego ciśnienia. Zawory serii VCH są odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Nowe zawory zaprojektowano do pracy z powietrzem i gazami obojętnymi przy maks. ciśnieniu 5,0 MPa. Przyłącza od G1/2 do G1 są zgodne z ISO 1179-1, zawory cechują się dużym przepływem. Zmniejszenie całkowitej objętości komory pilota sprawiło, że czas odpowiedzi można liczyć w milisekundach. Dodatkowo VCH w standardzie posiadają stopień ochrony IP65 oraz złącze DIN. Unikatowa konstrukcja, gumowy bufor oraz membrana z poliuretanu sprawiają, że żywotność zaworów przekracza 10 milionów cykli. Aktualnie seria VCH dostępna jest w 4 różnych konfiguracjach: 2/2 normalnie zamknięty - VCH41, 2/2 normalnie otwarty VCH42, 3/2 - VCH410, oraz zawór zwrotny - VCH40.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria