Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VNC, Zawory do procesów technologicznych, sterowane pneumatycznie

  • Zawory do procesów technologicznych, seria VNC
  • Zawory sterowane pneumatycznie
  • Średnica gniazda: 7 mm do 80 mm
  • Wielkość przyłączy: Rc1/8 do Rc2"
  • Materiał uszczelnień: NBR, FKM, EPR