Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Przewody z poliolefin zmiękczone - TPS

  • Średnice przewodów O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Temperatura pracy: -20 do 80 °C dla powietrza i 5 do 80 °C dla wody
  • Kolory: białe, czarne, czerwone, niebieskie, żółte i zielone.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Kolor
Długość zwoju