Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY100, Zawory rozdzielające 3/2, sterowane bezpośrednio, z uszczelnieniem elastycznym

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Współczynnik przepływu Cv: 0,14 standardowe;
    0.2 do dużych przepływów
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi: 10 ms lub mniej
  • Żywotność: 100 milionów cykli (w oparciu o testy SMC)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C