Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawory (wszystkie rodzaje)

Zawory (wszystkie rodzaje)
  • Czynnik roboczy: powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: (wewnętrzne zasilanie pilota) 0.1 - 0.7 MPa
    (zewnętrzne zasilanie pilota) -100 kPa to 0.7 MPa
    (ciśnienie zewnętrznego zasilania pilota) 0.25 - 0.7 MPa
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    Czas odpowiedzi (0.5 MPa) bez wskaźnika stanu i ochrony przed przepięciami: 15ms lub mniej
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria