Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd elektryczny ze zintegrowanym sterownikiem – EQY#H

Kontroluj siłę w prosty sposób

  • Podłącz, uruchom i steruj z łatwością – Napęd elektryczny i sterownik w jednym. Pełna konfiguracja w trzech krokach. Łatwe włączanie/wyłączanie.
  • Bezbateryjny enkoder absolutny – Restart od ostatniej pozycji, wysoka wydajność.
  • Obniż emisję CO2 – Optymalizacja silnika, przy zmniejszonym wytwarzaniu ciepła i zużyciu energii.
  • Ogranicz obsługę przy podłączaniu oraz popraw swoją wydajność – Złącza elektryczne M12.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25 i 32 mm
  • Napęd z mechanizmem śrubowym
  • Skok: 30 do 500 mm
  • Poziome obciążenie robocze: do 100 kg
  • Pionowe obciążenie robocze: do 46 kg
  • Prędkość: do 900 mm/s
  • Przyspieszenie poziome: do 10000 mm/s²
  • Przyspieszenie pionowe: do 5000 mm/s².

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Gwint tłoczyska
Sposób montażu
Pozycja sterownika
Wejście równoległe