Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
3-stopniowe generatory podciśnienia serii ZL cechują się dużą wydajnością, która wynosi 150% (innych generatorów ok. 40%). Na każdą standardową stopę sześcienną na minutę [scfm] powietrza, które zużywa generator, jest on w stanie wyprodukować 1,587 [scfm] strumienia ssania. ZL dostępne są z wbudowanym przekaźnikiem podciśnienia z cyfrowym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt wartości. Pozostałe opcje to: wbudowany filtr ssania, tłumik dźwięków wypływu oraz przyłącza wtykowe. Kompaktowa budowa umożliwia montaż z trzech stron.