Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Tutaj można znaleźć serie produktów, które są zgodne z normami bezpieczeństwa wymaganymi w Stanach Zjednoczonych (UL) i Kanadzie (CSA). Niniejszy przewodnik zawiera szczegóły certyfikacji według modelu, ułatwiając wybór zgodnych komponentów do projektów i instalacji w Ameryce Północnej.
AV-A
JSX (Listed)
JSX (Recognized)
JSX-X160 (Listed)
JSX-X181 (Recognized)
JSX-X184 (Recognized)
JSXD (Listed)
JSXD (Recognized)
JSXF-P
JSY
New SY3000/5000/7000
53-SY
LVM
LVMK
S070
SV1000/2000/3000
SY300/500
SY3000/5000/7000/9000 (Legacy)
SYJ
V100
VDW
VF
VFS / NVFS
VFN
VG342
VP
VP346E/546E/746E/946E
VP500/700-X536/538/555
VPX406
VQ1000/2000
VQC2000/4000
VX2
VX2-X1879/X2294
VXD
VXK
VXZ
SY3000/5000/7000/9000
VX2/VX3
SJ
UL 429 and CSA C22.2 No. 139 (File No. MH11419)
UL Certificate of Compliance
CSA Certificate of Compliance
UL 429 (File No. MH11419)Certificate of Compliance
CSA C22.2 No. 139 (File No. MH11419)Certificate of Compliance
JSY1000 and JSY3000 Plug-In Certification (Recognized)
JSY5000 Plug-In Certification (Recognized)
UL 913 and CSA C22.2 No. 157 (File No. E327452)Certificate of Compliance
UL 429 No. 139 (File No. MH11419)Certificate of Compliance
CSA C22.2 No. 139(File No. MH11419)Certificate of Compliance
UL 429 and CSA C22.2 No. 139 (File No. MH11419)Certificate of Compliance
UL 429 (Certificate No. UL-US-L001085-6)Certificate of Compliance
CSA C22.2 No. 139 (Certificate No. UL-CA-L000433-6)Certificate of Compliance