Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HF1B-ZU*A, Ejektor In-line

  • Kompatibilní pro potravinářský průmysl
  • sací výkon až 16 l/min.
  • max. vakuum: -90 kPa.
  • průměr trysky: 0.5 a 0.7 mm.
  • rozměry: celková délka 52 až 59 mm, průměr 0.4 mm.
  • hmotnost: 3.9 až 4.3 g.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr trysky
vakuum
Velikost připojovacího závitu