Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chiller z ogniwem Peltiera/Wersja kompaktowa - HEF

Twoje kompaktowe, ciche i szybko reagujące rozwiązanie

  • Wykorzystaj maksymalnie przestrzeń swojej maszyny i/lub biurka – wymiary: szer. 130 x gł. 150 x wys. 210 mm, waga 3,5 kg
  • Zwiększ swoją produktywność i zmaksymalizuj wydajność maszyny – Tylko 41s na obniżenie temperatury o 10 ºC
  • Praca w cichym środowisku o niskim poziomie wibracji – Konstrukcja o niskim poziomie hałasu, wynoszącym zaledwie 37 dBA
  • Bądź przyjazny dla środowiska – Konstrukcja bez czynnika chłodniczego.

I wiele więcej

  • Wydajność chłodnicza do 220 W / Wydajność grzewcza do 500 W
  • Wysoka stabilność temperaturowa: ±0.1 °C
  • Materiały mające kontakt z medium:
    Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, guma (bez materiałów aluminiowych i miedzianych)
  • Łatwa konserwacja.