Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)RA1-Z*30-100, Napędy obrotowe z mechanizmem zębnik-zębatka, standardowe

W SMC nieustannie skupiamy się na optymalizacji wydajności i funkcjonalności naszych produktów. Odświeżona seria siłowników obrotowych z mechanizmem zębnik-zębatka CRA1-Z cechuje się łatwiejszą regulacją zaworu amortyzacji pneumatycznej, mniejszą masą oraz większą elastycznością przy montażu czujników. Zawór amortyzacji pneumatycznej może być regulowany za pomocą klucza impulsowego. Pierścień ustalający zabezpiecza przed wypadnięciem iglicy zaworu. Siłowniki CRA1-Z są zamienne z modelami CRA1. Średnica wałka, wymiary zewnętrzne i montażowe nie zostały zmienione. Siłowniami CRA1-Z można łatwo manipulować dzięki umieszczeniu na jednej stronie korpusu przyłączy zasilania, zaworu amortyzacji pneumatycznej oraz czujników. Czujniki okrągłe mogą być zamontowane z przodu siłownika po obydwóch stronach w dowolnej pozycji w rowku montażowym, po instalacji napędu lub po zmianie warunków instalacji. Napędy obrotowe CRA1-Z mogą być stosowe w wielu aplikacjach np. w robotach i przy manipulacji detalami, w standardzie dostępnych jest osiem różnych wykonań wałka i cztery kąty obrotu.