Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-B30x/B31x/B35x, Czujniki kontaktronowe, mocowane taśmą

Czujniki kontaktronowe SMC zapewniają niezawodne wykrywanie, dostępne w wersji standardowej oraz z dwukolorową diodą, dla lepszej widoczności oraz opcje odporne na zakłócenia polem magnetycznym

  • Przyłącze elektryczne: terminal z zaciskami, (J) kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: PLC.
  • Napięcie zasilania: 100V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 30 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Przyłącze elektryczne