Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompatybilna wersja wyspy zaworowej z 64 stanowiskami dla kompaktowych 5-portowych zaworów elektromagnetycznych – JSY1000/3000-L

Im więcej stanowisk zaworowych, tym więcej możliwości

  • Redukcja okablowania i liczby jednostek SI – Od 4 do 64 stanowisk zaworowych i 128 punktów sterujących
  • Uzyskaj rozszerzone możliwości komunikacyjne zarówno dla sterowania ogólnego, jak i systemów I/O bezpieczeństwa – dostępne są protokoły PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link oraz CIP Safety
  • Oszczędność miejsca w Twojej aplikacji – Przestrzeń instalacyjna zmniejszona nawet o 110 mm.

I wiele więcej

  • Okablowanie szeregowe
  • Wersja z okablowaniem wewnętrznym
  • Zakres przepływu: Do 567 l/min
  • Stopień ochrony: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Moduł SI
Polaryzacja modułu SI, płyta końcowa
Ilość modułów I/O
Ilość stanowisk
Przyłącza P, E; płyta zasil./odpow.
Liczba pośrednich bloków SUP/EXH
Intermediate Block
Wielkość przyłączy A, B