Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy czujnik położenia – D-MPG

Inteligentny pomiar chwytu

  • Montaż na chwytakach – Kompaktowa konstrukcja (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm) dzięki oddzielnej jednostce programującej
  • Ciągła informacja – Wiele opcji wyjścia pozycji chwytaka (analogowe, wyjście przekaźnikowe lub komunikacja IO-Link)
  • Redukcja prac montażowych – Bezpośredni montaż od górny w rowku dowolnego chwytaka.

I wiele więcej

  • Zakres pomiarowy: 25 mm
  • Obsługiwane chwytaki: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 i MHW2
  • Wyjście analogowe: Wyjście napięciowe (0 do 10 [V]), wyjście prądowe (4 do 20 [mA])
  • Możliwość odwrócenia wyjścia analogowego
  • Ustawienia dostępne przez konfigurację w narzędziu konfigyracyjnym
  • Podłączenie przewodu: Przewód żyłowy, złącze M8-4 piny oraz złącze M12-4 piny.