Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu monitorującemu wszystkie zmienne, takie jak ciśnienie i natężenie przepływu cieczy i powietrza, kontrola temperatury w zbiorniku, położenie zaworów i nieszczelności, mogą być w każdej chwili pod kontrolą, co umożliwia wcześniejsze wykrycie wszelkich anomalii i usunięcie problemów przed wystąpieniem awarii.
Niezbędne jest monitorowanie ciśnienia i przepływu cieczy. W ten sposób można uniknąć spadków ciśnienia w filtrze powietrza, a także kontrolować zmiany spowodowane nieszczelnościami lub procesem poza limitem. Kontrola tych parametrów ma bezpośredni wpływ na końcową jakość produktu i ogólną wydajność maszyny.
Aby zagwarantować, że produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa żywności, należy kontrolować parametry procesu, takie jak przepływ cieczy, ciśnienie i temperatura. Granice procesu, nieszczelności i zmiany w krytycznych punktach procesu muszą być wykrywane i monitorowane za pomocą odpowiednich urządzeń.
Aby zapewnić spójne etykietowanie, należy zwrócić uwagę na ciśnienie i przepływ powietrza, a także konserwację dysz jonizatora. Jeśli mamy te parametry pod kontrolą, możemy monitorować problemy z etykietowaniem na wczesnym etapie, zanim pojawią się jakiekolwiek błędy.
Monitorowanie ciśnienia i przepływu powietrza w celu uniknięcia ograniczeń i nieszczelności oraz sprawdzanie dysz jonizatora statycznego umożliwia pracę bez nieplanowanych przestojów i wydłuża czas pracy.
Dzięki prawidłowemu monitorowaniu parametrów możemy wykrywać takie błędy, jak utrata podciśnienia spowodowana zużyciem przyssawek i zablokowaniem filtrów, spadki ciśnienia wynikające z niedostatku powietrza w filtrach, zmiany w zużyciu powietrza spowodowane nieszczelnościami oraz błędy położenia siłownika.
Proces i warzenie piwa
Napełnianie i płukanie
Kodowanie i etykietowanie
Transport i pakowanie
Pakowanie i paletyzowanie opakowań
Seria EX600
Wsparcie funcji DLR i MRP
Seria HRS040-X164
Kompaktowy chiller obsługujący ustawione temperatury do -10 °C
Seria IP8000/8100
Wersja do napędów liniowych i obrotowych
Seria ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Stosowane media: Płyny ogólne i powietrze
Seria PF3W
Stosowana ciecz: woda i roztwór wodny glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różne ciecze chemiczne
Seria FC3W
Znamionowy zakres przepływu do 16 l/min
Seria PF3A#7H
Stosowane media: Powietrze, N2
Seria JSB
Niskie straty ciśnienia dzięki kątowej konstrukcji gniazda
Seria JSXF/JSXF-P/JSXFA
Wysokie ciśnienie szczytowe i niskie zużycie powietrza
Seria PA5000
Wydajność tłoczenia do 63 l/min
Seria JSY3000-S
Ochrona przed wnikaniem wody i odporność na korozję
Seria VFN2120N-X23/36
Uzyskaj wielofunkcyjne, odporne na wysokie temperatury działanie o czystej konstrukcji i stopniu ochrony (IP67)
Seria VBAE
Zaprojektowany, aby zapewnić wysokie ciśnienie tylko tam, gdzie jest ono potrzebne
Seria KQG2
Stal nierdzewna 316
Seria TD, TLM, TH/L
Przewody z fluoropolimeru
Seria JSY5000-H
Niska akumulacja płynów i łatwość czyszczenia
Seria CG5-X2977
Higienicznie czysta konstrukcja, zatwierdzona przez FDA
Seria HF2A-LEY
Ochrona obudowy: odpowiednik IP69K
Seria PF3A8#H
Współczynnik przepływu 100:1 przy prawie zerowej stracie ciśnienia
Seria PFUW
Stosowane ciecze: napoje, olej, płyny niezamarzające, płyny chemiczne, woda, płyny pod wysokim ciśnieniem itp.
Seria PSH
Wizualizacja temperatury i wilgotności względnej (pod ciśnieniem lub przy ciśnieniu atmosferycznym)
Seria HF1-AC-D-X7000
Smar klasy NSF H1, śruby ze stali nierdzewnej i przycisk blokady, a także czysta konstrukcja o jednolitym wyglądzie
Seria VQZ
Kompaktowa konstrukcja z dużą przepustowością
Seria KFG2H-E
Certyfikowany do zapobiegania gromadzeniu się cieczy i ciał obcych
Seria IZF21/31
Płaska konstrukcja
Seria IZT40/41/42
IZT40: Wersja podstawowa / IZT41: Wersja zaawansowana AC / IZT42: Wersja podwójna AC
Seria ZHV
Specjalnie zaprojektowany w celu zmniejszenia zużycia powietrza
Seria ITV
Dynamiczna kontrola ciśnienia powietrza za pomocą sygnału elektrycznego
Seria VEX-X115
Regulacja dopływu powietrza
Seria AXTS
Seria KNH
Dysza o wysokiej wydajności
Seria AS-FS
Zintegrowany kompaktowy wskaźnik ze skalą ułamkową
Seria TPS
Średnice przewodów O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Seria LEYG/LEG
Odpowiednie do przemieszczania, zatrzymywania lub przenoszenia z dodatkowym wsparciem
Seria EQ
Napędy elektryczne i kontroler w jednym
Seria SY3000/5000/7000
Kompaktowa konstrukcja o dużym przepływie
Seria D-MP
Zakres pomiarowy: 25 mm, 50 mm, 100 mm i 200 mm
Seria HF2-BAC
Wartość aktywacji antybakteryjnej 4 lub wyższa
Seria IN502-44/45
Automatyczna regulacja natężenia przepływu
Seria DXT1215
Czas reakcji WŁ. 2,5 ms i WYŁ. 3 ms
Seria KNA(G)-Q10-180
Konstrukcja zapobiega zamknięciu portu wylotowego
Seria HF2B-SFDA
Wydajność przechwytywania bakterii LRV ≥ 9
Seria AMS20/30/40/60
Wyższy poziom zarządzania sprężonym powietrzem
Seria EXW-1
Bezprzewodowy system transmisji szeregowej dla wejścia/wyjścia
Seria JSY
Niezwykle kompaktowy i lekki zawór
Seria ZHP
Oszczędność miejsca i zmniejszenie nakładu pracy przy układaniu przewodów
Seria ZL1/3/6
Idealne rozwiązanie dla ruchomych części robotów
Seria LEHS
Łagodna obsługa nierównoległych powierzchni
Seria VP546/746
Normy bezpieczeństwa ISO13849-1 dla kategorii 2, kategorii 3 i kategorii 4
Seria AC-D
Klasy czystości powietrza certyfikowane zgodnie z normą ISO8573-1:2010. Lekka i kompaktowa konstrukcja
Seria TU-X309
Redukcja emisji CO2 o 18,7 kg na 100 metrów w porównaniu z serią standardową
Diego Mirabelli, Menedżer ds. przemysłu spożywczego, Europa
CZERWIEC 2021 Według Verified Market Search, w latach 2020-2027 rynek przetwórstwa spożywczego będzie się rozwijał w tempie 6,04% (CAGR - Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu). Branża będzie musiała zwiększyć swoją wydajność, jednocześnie borykając się z brakiem pracowników i presją kosztową. Jako że, większość firm zajmujących się automatyzacją skupia się na konstruktorach maszyn, SMC wyróżnia się obecnością u producentów żywności w ich zakładach, aby zidentyfikować najbardziej aktualne wyzwania przemysłu spożywczego i pomóc je rozwiązać. W celu poprawy swojej wydajności, klienci powinni w swoich fabrykach ograniczać przestoje, zwiększać automatyzację, poprawić efektywność energetyczną oraz wdrażać bezpieczeństwo maszyn i higienę.
Czytaj więcej